- Artikkelnummer:
- SK 3237.124
- Produktbeskrivelse
- Filtervifte med diagonalvifteteknologi er mer trykkstabile og har en mer konstant lufteffekt. Den diagonale retningen på luftstrømmen gir en jevnere oppvarming av koblingsskapet.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
- Ventilator
- Aksiell, likestrømsmotor
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- ved DC: 20 m³/h
- Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
- 1 x 3237200: 15 m³/h
- 2 x 3237200: 16 m³/h
- Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Merkeeffekt Pel
- ved DC: 2,4 W
- Driftsstrøm maks.
- ved DC: 0,1 A
- Dimensjoner
- Bredde: 116,5 mm
Høyde: 116,5 mm
- Innbyggingsdybde
- 43 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 92 mm
Utsparingshøyde: 92 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fleecefilter
- IP56 med fleecefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter
- Type 3, 3R med fleecefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
- Henvisning
- For å øke ventilasjonen kan det monteres et ekstra foldefilter (se karakteristikk). Disse kan også brukes sammen med filter- og takventilatorer og utgangsfiltre.
- Med filtervifte 3237.XXX skjer den elektriske tilkoblingen via 2 enledere (lengde ca. 300 mm) på apparatet, med alle andre filtervifter vha. fjærtrekklemme
- Driftstemperaturområde
- -15 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- ved DC: 38 dB(A)
- Vekt/VE
- 0,3 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177651609
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK TopTherm filtervifte, 20 m³/h, 24 V (DC), BH: 116.5x116.5 mm