- Artikkelnummer:
- SK 3243.080
- Produktbeskrivelse
- For filtervifte og utgangsfilter. Enkel rengjøring pga. utenpåliggende, næringsmiddelkompatibel silikontetning.
- Materiale
- Rustfritt stål AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
- Pakker for best.nr.
- 3243....
- 3244....
- Dimensjoner
- Bredde: 350 mm
Høyde: 480 mm
Dybde: 110 mm
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 56 ved bruk av filtermatte over filtervifte/utgangsfilter
- Vekt/VE
- 4,9 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177652095
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
SK Regntak, for filtervifter, og utgangsfilter SK 3243/3244, BHD: 350x480x110 mm, rustfritt stål, silikon