- Artikkelnummer:
- SK 3245.080
- Produktbeskrivelse
- For filtervifte og utgangsfilter. Enkel rengjøring pga. utenpåliggende, næringsmiddelkompatibel silikontetning.
- Materiale
- Rustfritt stål AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
- Pakker for best.nr.
- 3245....
- Dimensjoner
- Bredde: 350 mm
Høyde: 480 mm
Dybde: 160 mm
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 56 ved bruk av filtermatte over filtervifte/utgangsfilter
- Vekt/VE
- 5,74 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177655522
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
SK Regntak, for filtervifter, og utgangsfilter SK 3245, BHD: 350x480x160 mm, rustfritt stål, silikon