- Artikkelnummer:
- SK 3105.420
- Produktbeskrivelse
- Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning.
- Materiale
- Plast
- Leveringsomfang
- PTC-varmeelement med vifte
Festemateriell - Permanent varmeeffekt
- Kontinuerlig varmeeffekt med vifte
- Integrert vifte
- Ja
- Henvisning
- For nøyaktig temperaturregulering i apparatskapet anbefales termostat
- For å unngå kondens på enhetene anbefales det å bruke hygrostat for å regulere varmen
- I større apparatskap oppnås en jevn varmefordeling best ved montering av flere varmeelementer med lavere effekt.
- Henvisning til best.nr.
- Bruk ved en driftstemperatur på -40 °C er mulig. En produsenterklæring er tilgjengelig på forespørsel.
- Kontinuerlig varmeeffekt ved 10 °C
- 355 W ‐ 400 W
- Måledriftsspenning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 103 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 103 mm - Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Kapslingsklasse
- II (beskyttelsesisolert)
- Driftstemperaturområde
- -33 °C...65 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,222 kg
- Tolltariffnummer
- 85162999
- EAN
- 4028177662902
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Produktbeskrivelse
- SK Varmeelementer, 355/400 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 103x200x103 mm
Varmeelement for apparatskap med vifte
Artikkelnummer: SK 3105.420
Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning. Utførelse med vifte. Kontinuerlig varmeeffekt 235 – 800 W.