Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Artikkelnummer: SK 3305.518

Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 2 500 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting (fra 1000 W), kapslingsgrad UL Type 3 R/4, 12.

Artikkelnummer:
SK 3305.518
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting. Kapslingsgrad UL Type 3R/4, 12.
Fordeler
Egnet til utendørs montering
Blue e-teknologi
Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,53 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,84 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,08 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,3 kW
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 11,5 A
Ved 60 Hz: 12,5 A
Maks. startstrøm
Ved 50 Hz: 26 A
Ved 60 Hz: 28 A
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 805 m³/h
Innvendig kretsløp: 585 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,19
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,19
Utførelse
veggmontering
Dimensjoner
Bredde: 405 mm
Høyde: 1.020 mm
Dybde: 358 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,72 t
Temperaturregulering
e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde
-20 °C...50 °C
Driftsstemperatur
Kompressor-kjølemodus fra omgivelsestemperatur +10 °C. I temperaturområdet -20 °C til +10 °C er bare den innvendige viften aktiv.
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Innstillingsområde
20 °C...50 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,84 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,84 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1,01 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)
28 bar
Forberedt for sikring
Trafobryter: 14...20 A
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
56 kg
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177943735
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 1.53 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 405 x 1020 x 358 mm,
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Sertifikater
EAC
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
White Paper
Datablad
Safety data sheet refrigerant
Teknisk systemhåndbok