- Artikkelnummer:
- SK 3329.548
- Produktbeskrivelse
- Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting. Kapslingsgrad UL Type 3R/4, 12.
- Fordeler
- Egnet til utendørs montering
- Blue e-teknologi
- Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell
Integrert elektrisk kondensatfordamping - Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,95 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 2 kW - Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 3,3 A
Ved 60 Hz: 3,4 A - Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 6,8 A
Ved 60 Hz: 7,6 A - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 1.200 m³/h
Innvendig kretsløp: 1.200 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97 - Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 405 mm
Høyde: 1.650 mm
Dybde: 388 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 34
- Indre kretsløp IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,29 t - Temperaturregulering
- e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...50 °C
- Driftsstemperatur
- Kompressor-kjølemodus fra omgivelsestemperatur +10 °C. I temperaturområdet -20 °C til +10 °C er bare den innvendige viften aktiv.
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Innstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1,19 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1,39 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1,45 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1,75 kW - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 28 bar
- Forberedt for sikring
- Motorvernbryter: 6,3...10 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 84 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177937116
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 2.43 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 405 x 1650 x 388 mm,
Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Artikkelnummer: SK 3329.548
Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 2 500 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting (fra 1000 W), kapslingsgrad UL Type 3 R/4, 12.