- Artikkelnummer:
- SK 3108.115
- Produktbeskrivelse
- For å unngå varmelommer og for å støtte luftføringen for de aktive klimatiseringskomponentene i apparatskapet. Kan justeres i to akser. Montering på rammeprofilen. Parallellkobling av flere vifter er mulig ved hjelp av hurtigklemmlist.
- Leveringsomfang
- Komplett tilkoblingsklar enhet med aksialvifte
Hullet svingmekanisme
Festemateriell
- Måledriftsspenning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 19 W
Ved 60 Hz: 18 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,24 A
Ved 60 Hz: 0,23 A
- Vekt/VE
- 1,16 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Innvendig skapvifte,160 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz