- Artikkelnummer:
- SK 3286.870
- Produktbeskrivelse
- Med luftkanalsystemet kan man føre kaldluften målrettet til alle deler av apparatskapet. Dermed unngår man effektivt faren for luftlommer. Dimensjonene til flatkanalen er B x H x D 229 x 1500 x 29 mm og kan avkortes til ønskede lengder.
- Materiale
- Plast, ikke lettantennelig iht DIN 4102/B1
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Flatkanal
Utligningsslange (lengde ca. 1 m)
- Henvisning
- Rett ikke kaldluft direkte på aktive komponenter.
- Ved bruk av kanalsystemet kan effekten til kjøleaggregatet bli redusert, avhengig av bruken.
- For apparater 3359..../3382.... behøves i tillegg luftkanal-adapteren 3286.840.
- Pakker for best.nr.
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 4,15 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivelse
-
SK Luftkanalsystem, for kjøleaggregater, SK 3209/10, 3273, 3383/84/85, BHD: 229x1500x29 mm, plast, ikke lettantennelig