- Artikkelnummer:
- SK 3236.124
- Produktbeskrivelse
- Kompakt likestrømsvifte for kjøling av kapsling eller komponenter i kapslinger.
- Leveringsomfang
- vifte
Montasjeskruer
Berøringsbeskyttelse
- Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Merkeeffekt Pel
- ved DC: 1 W
- Dimensjoner
- Bredde: 60 mm
Høyde: 60 mm
Dybde: 25,4 mm
- Henvisning
- Elektrisk tilkobling via 2 enkelttråder (lengde ca. 300 mm)
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- ved DC: 20 dB(A)
- Vekt/VE
- 0,14 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK Mini-vifte, 24 V (DC), 1 W, BHD: 60x60x25.4 mm, BHD: 60x60x25.4 mm