- Artikkelnummer:
- SK 3201.960
- Produktbeskrivelse
- Til spenningsforsyning av veggmonterte luft/vann-varmevekslere i 230 V-utførelse. Fås med 115 V eller 400 V primærtilkobling.
- Tekniske data
- Effekt 110 VA
- Spenningstoleranse ± 10%
- Primærtilkobling 3500 mm lang
- Sekundærtilkobling 1500 mm lang
- Montering på 35 mm bæreskinne EN 50 022
- Leveringsomfang
- Ringkjernetransformator
Festemateriell
- Snap-mounting to support rails TS 35
- Ja
- Pakker for best.nr.
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3212.230
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Dimensjoner
- Bredde: 105 mm
Høyde: 123 mm
Dybde: 55 mm
- Måledriftsspenning
- 230 V (sekundær), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V (primær), 2~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,38 kg
- Tolltariffnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177690226
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
-
SK Ringkjernetransformator, for luft/vann-varmeveksler, SK 3363/64.X0X, 3212.230, 3214/3215.100, Primærtilkobling 115 V/400 V, BHD: 105x123x55 mm