- Artikkelnummer:
- SK 3355.100
- Leveringsomfang
- Føringsrammer
Inkl. pluggforbindelse og montert tilkoblingskabel
Montasjevinkel for valgfritt feste på 19" (482,6 mm)-montasjenivået
Festemateriell
- Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Pakker for best.nr.
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- Elektrisk tilkobling
- 115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,98 kg
- Tolltariffnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Føringsrammer, for Vario innskyvingsvifte SK 3350/3351/3352.230, for 110 V (DC), 230 V