- Artikkelnummer:
- SK 3237.208
- Produktbeskrivelse
- For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
- Materiale
- ABS
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Utgangsfilter
Fleecefiltermatte
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 92 mm
Utsparingshøyde: 92 mm
- Pakker for best.nr.
- SK 3237.1xx
- Dimensjoner
- Bredde: 116,5 mm
Høyde: 116,5 mm
Dybde: 16 mm
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter
- Type 3, 3R med fleecefilter og regntak
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fleecefilter
- IP56 med fleecefilter og regntak
- Vekt/VE
- 0,12 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177663435
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm