- Artikkelnummer:
- SK 3240.208
- Produktbeskrivelse
- For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
- Materiale
- ABS
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Utgangsfilter
Fleecefiltermatte
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm
- Pakker for best.nr.
- 3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
- Dimensjoner
- Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
Dybde: 25 mm
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter/foldefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP54 med fleecefilter/foldefilter
- IP55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Vekt/VE
- 0,56 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177663824
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
-
SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm