- Artikkelnummer:
- SK 3238.060
- Produktbeskrivelse
- For lufting med konveksjon kan et utgangsfilter monteres øverst og nederst i apparatskapet.
- Materiale
- ABS
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Utgangsfilter
EMC-filtermatte
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 124 mm
Utsparingshøyde: 124 mm
- Pakker for best.nr.
- SK 3238.6xx
- Dimensjoner
- Bredde: 148,5 mm
Høyde: 148,5 mm
Dybde: 24 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP54 inkl. EMC-filtermatte
- IP 56 med EMC-filtermatte og regntak
- Vekt/VE
- 0,197 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177651661
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Utgangsfilter, for EMC filtervifter, BHD: 148.5x148.5x24 mm