- Artikkelnummer:
- SK 3171.105
- Utførelse
- for filtervifter
- Produktbeskrivelse
- Av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging. Temperaturbestandig til 100 °C, selvslukkende klasse F1 iht. DIN 53 438. Støvluftside: åpen struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med kornstørrelse over 10 µm.
- Materiale
- Kunstfiber
- Henvisning
- Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
- Pakker for best.nr.
- 3239....
- Dimensjoner
- Bredde: 173 mm
Høyde: 173 mm
Dybde: 17 mm
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G3
iht. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Vekt/VE
- 0,015 kg
- Pakkeenhet
- 50 stk.
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177695559
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Reservefiltermatter, for filtervifter SK 3239, i dispenser, BHD: 173x173x17 mm, filterklasse: G3