- Artikkelnummer:
- SK 3174.100
- Utførelse
- for takvifte
- Produktbeskrivelse
- Av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging. Temperaturbestandig til 100 °C, selvslukkende klasse F1 iht. DIN 53 438. Støvluftside: åpen struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med kornstørrelse over 10 µm.
- Materiale
- Kunstfiber
- Henvisning
- Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
- Pakker for best.nr.
- 3138....
- 3139....
- 3140....
- Dimensjoner
- Bredde: 264 mm
Høyde: 95 mm
Dybde: 17 mm
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G3
- Vekt/VE
- 0,008 kg
- Pakkeenhet
- 12 stk.
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177709218
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Reservefiltermatter, for filter holders SK 3138/3139/3140, BHD: 264x95x17 mm, filterklasse: G3