- Artikkelnummer:
- SK 3243.066
- Utførelse
- for EMC-filtervifter
- Produktbeskrivelse
- Av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging. Temperaturbestandig til 100 °C, selvslukkende klasse F1 iht. DIN 53 438. Støvluftside: åpen struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med kornstørrelse over 10 µm.
- Materiale
- Kobber-nikkel-krom belagt kunstfiber
- Henvisning
- Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
- Pakker for best.nr.
- 3243.6..
- 3244.6..
- 3245.6..
- Dimensjoner
- Bredde: 294 mm
Høyde: 294 mm
Dybde: 17 mm
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G3
- Vekt/VE
- 0,155 kg
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177666252
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Reservefiltermatter, for filtervifter, SK 3243/3244/3245, EMC, BHD: 294x294x17 mm, filterklasse: G2