- Artikkelnummer:
- SK 3327.700
- Utførelse
- for filtervifter
- Produktbeskrivelse
- Av tvunnet fiberfilt med progressiv oppbygging. Temperaturbestandig til 100 °C, selvslukkende klasse F1 iht. DIN 53 438. Støvluftside: åpen struktur. Renluftside: lukket struktur. Pålitelig filtrering av nesten alle støvtyper med kornstørrelse over 10 µm.
- Materiale
- Kunstfiber
- Henvisning
- Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G3
iht. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Vekt/VE
- 0,028 kg
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177205314
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Sertifikater
- EAC