- Artikkelnummer:
- SK 2542.235
- Produktbeskrivelse
- For ventilasjon ved hjelp av konveksjon, enkle å ettermontere med 4 skruer.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 210 mm
Høyde: 100 mm
Dybde: 8 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 1,088 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165267
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- SK Gjelleplater, BHD: 160x110x8 mm, stålplate, RAL 7035
- Sertifikater
- EAC