- Artikkelnummer:
- SK 3285.800
- Produktbeskrivelse
- Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
- Fordeler
- Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åpne celler
- Pakker for best.nr.
- 3185.83x
- 3185.53x
- Dimensjoner
- Bredde: 360 mm
Høyde: 297 mm
Dybde: 10 mm
- Passer for
- Kapslingstype: Kjøleaggregat Blue e+
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G2
iht. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Vekt/VE
- 0,03 kg
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Filtermatter for kjøleaggregater, SK 3185.830, BH: 380x358 mm