- Artikkelnummer:
- SK 3285.920
- Produktbeskrivelse
- Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
- Fordeler
- Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åpne celler
- Pakker for best.nr.
- 3320.200
- 3334.300
- Dimensjoner
- Bredde: 320 mm
Høyde: 599 mm
Dybde: 8 mm
- Passer for
- Kapslingstype: Chiller Blue e+
- Vekt/VE
- 0,5 kg
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK filter mat, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 320 x 599 x 8 mm