- Artikkelnummer:
- SK 3286.110
- Produktbeskrivelse
- Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
- Fordeler
- Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åpne celler
- Pakker for best.nr.
- 3302.300
- 3303.310
- Dimensjoner
- Bredde: 190 mm
Høyde: 95 mm
Dybde: 10 mm
- Passer for
- Kapslingstype: Kjøleaggregater
- Vekt/VE
- 0,005 kg
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Filtermatter for kjøleaggregater, SK 3302.300/310, BHD: 190x95x10 mm