- Artikkelnummer:
- SK 3294.100
- Produktbeskrivelse
- Kjøleaggregater krever lite vedlikehold og leveres uten filtermatter. For ekstreme betingelser kan filtermatter monteres.
- Fordeler
- Temperaturbestandig fra -40 °C…+80 °C
- Materiale
- Polyuretanskum med åpne celler
- Dimensjoner
- Bredde: 334 mm
Høyde: 313 mm
Dybde: 10 mm - Vekt/VE
- 0,102 kg
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177040991
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
- SK filtermatte for SK 3281/93, BxHxD: 334x313x10 mm
- Sertifikater
- EAC