- Artikkelnummer:
- SK 3285.910
- Produktbeskrivelse
- Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
- Materiale
- Aluminium
- Pakker for best.nr.
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Dimensjoner
- Bredde: 380 mm
Høyde: 355 mm
Dybde: 10 mm
- Vekt/VE
- 0,4 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 76169100
- EAN
- 4028177709232
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Metallfilter, for kjøleaggregater, SK 3186/3187.930, 3188/3189.940, HB: 358x380 mm, aluminium