- Artikkelnummer:
- SK 3286.120
- Produktbeskrivelse
- Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
- Materiale
- Aluminium
- Pakker for best.nr.
- 3302.300
- 3302.310
- Dimensjoner
- Bredde: 190 mm
Høyde: 95 mm
Dybde: 10 mm
- Vekt/VE
- 0,12 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 76169100
- EAN
- 4028177452657
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Metallfilter, for kjøleaggregater, SK 3302.300/310, BHD: 190x95x10 mm