- Artikkelnummer:
- SK 3286.530
- Produktbeskrivelse
- Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
- Materiale
- Aluminium
- Pakker for best.nr.
- 3335.840
- 3335.850
- 3335.880
- Dimensjoner
- Bredde: 595 mm
Høyde: 1.030 mm
Dybde: 20 mm
- Henvisning til best.nr.
- Målene har endret seg. Derfor er det viktig å være oppmerksom på produksjonsdatoen til TopTherm-chilleren. Dette metallfilteret er gyldig til produksjonsdatoen til chilleren 22.05.2019.
- Vekt/VE
- 2,9 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177652675
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Metallfilter, for chiller, BHD: 600x1050x20 mm