- Artikkelnummer:
- SK 3286.650
- Produktbeskrivelse
- Spesielt ved bruk av kjøleaggregater i omgivelser med mye støv og olje bør man benytte vaskbare metallfiltre. Ved kondensasjon av luft eller damp på metalloverflater blir eventuelle partikler hengende på metallet og kan siden vaskes bort med vann eller et fettløsende rengjøringsmiddel.
- Materiale
- Aluminium
- Pakker for best.nr.
- 3335.790
- Dimensjoner
- Bredde: 605 mm
Høyde: 800 mm
Dybde: 20 mm
- Henvisning til best.nr.
- Målene har endret seg. Derfor er det viktig å være oppmerksom på produksjonsdatoen til TopTherm-chilleren. Dette metallfilteret er gyldig fra produksjonsdatoen til chilleren 23.05.2019.
- Vekt/VE
- 3,04 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 73144900
- EAN
- 4028177962934
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706