- Artikkelnummer:
- SK 3176.000
- Produktbeskrivelse
- Dette frontutgangsgitteret behøves når det i elektronikkskapets nedre område er plassert en 482,6 mm (19")-trykkvifte (SK 3144.000/SK 3145.000) for å transportere varmluften i øvre område av skapet til utsiden. Designmessig svarer gitteret til utgangsgitteret på trykkviften. Disse gitterne kan også brukes ved egen konveksjon som rent til- eller utstrømningsgitter.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,36 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Frontutgangsgitter, for trykkvifter SK 3144/3145, 2 HE