- Artikkelnummer:
- SK 3175.000
- Produktbeskrivelse
- For å øke kapslingsgraden for takventilasjonen SK 3148.007, er det nødvendig med en filtermatte.
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Filterholder inkl. filtermatte.
- Dimensjoner
- Bredde: 340 mm
Høyde: 244 mm
Dybde: 15 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 44
- Vekt/VE
- 0,72 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK Filterholder, for taklufting SK 3148.007, BHD: 340x244x15 mm