- Artikkelnummer:
- SK 3285.700
- Utførelse
- for kjøleaggregater
- Produktbeskrivelse
- For å garantere kapslingsgrad IP 54 hos Blue e+ kjøleaggregatet for takmontering og VX25 Blue e+ integrasjonsløsningen.
- Materiale
- Kunststoff
- Henvisning
- Drift uten foldefilter er ikke tillatt
- Pakker for best.nr.
- 3185.030
- 3185.730
- Dimensjoner
- Bredde: 652 mm
Høyde: 158 mm
Dybde: 15 mm
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G4
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP54 ved montering av kjøleenhet
- Vekt/VE
- 0,02 kg
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK foldefilter IP54 for takmonterte kjøleaggregater 3185.730, B×H×D: 652x158x15 mm