- Artikkelnummer:
- SK 3322.720
- Utførelse
- for filtervifte/utgangsfilter
- Materiale
- PET
- Farge
- hvit
- Henvisning
- Apparatenes effektdata, kapslingsgrad og godkjenninger er kun garantert i kombinasjon med originale filtermatter fra Rittal.
- Pakker for best.nr.
- 3238.xxx
- Dimensjoner
- Bredde: 114 mm
Høyde: 114 mm
Dybde: 14 mm
- Filterklasse
- iht. DIN EN 779: G4
iht. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP54 ved montering i filter- og takventilator/utgangsfilter
- Henvisning til best.nr.
- Egnet for bruk i EMC-filtervifte.
- Vekt/VE
- 0,12 kg
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Tolltariffnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivelse
-
SK foldefilter IP54, for filtervifte/utløpsfilter 3238.xxx, B×H×D: 114x114x14 mm