- Artikkelnummer:
- SK 3301.612
- Produktbeskrivelse
- For bortføring og videreledning av kondens. For tilkobling til kjøleaggregater og luft/vann-varmevekslere.
- Materiale
- PVC transparent
- Diameter mm
- 12 mm
- Lengde
- 10 m
- Materialtykkelse
- 2 mm
- Pakker for best.nr.
- 3209...3210
- 3214.100
- 3215.100
- 3216.480
- 3273....
- 3304...3305
- 3328...3329
- 3332....
- 3359....
- 3363...3364
- 3366....
- 3373...3375
- 3377...3378
- 3382...3385
- 3386...3387
- 3185.830
- 3185.530
- 3186.930
- 3186.630
- 3187.930
- 3187.630
- 3188.940
- 3188.640
- 3189.940
- 3189.640
- Dimensjoner
- Lengde: 10 m
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 1,06 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177438309
- ETIM 7.0
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivelse
-
SK Kondensslange, Ø 12 x 2 mm, L: 10 m