Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
Artikkelen erstattes av:
9680227
- Artikkelnummer:
- SV 9670.127
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Dør(er), tak, bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Bunnplate: forsinket - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skapramme med høyrehengslet dør, venstreåpning
Tak
Bakvegg
Bunnplater, tredelte
Lås: 3 mm splittlås
4 løfteører
Festeramme for lastskillelister med sikringer (fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- Inntil IP 3X, avhengig av platedekkingen
- Dimensjoner
- Bredde: 1.200 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel