Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SV 9640.206
- Produktbeskrivelse
- For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tverrsnitt
- 974 mm²
- Lengde
- 491 mm
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 4,3 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 4,34
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177568198
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS samleskinner E-Cu, L: 491 mm, Maxi-PLS 1600