Maxi-PLS samleskinne E-Cu for system Maxi-PLS 60

Artikkelnummer: SV 9650.311

Dimensjoner: 60x60 mm, skinnetverrsnitt: 2323 mm²

Artikkelnummer:
SV 9650.311
Produktbeskrivelse
For påbygging av kabeltilkoblingssystemer.
Materiale
E-Cu
Tverrsnitt
2 323 mm²
Lengde
1 199 mm
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Passer for
Bredde: = 1.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
28,1 kg
Kobberandel (kg / stk.)
25,12
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177569584
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Maxi-PLS samleskinner E-Cu, L: 1199 mm, Maxi-PLS 3200
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK