Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SV 9676.526
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av tilkoblingsvinkel til samleskinnesystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- Henvisning
- Skruene som er inkludert, brukes til å feste kontaktstykkene på samleskinnene
- Skruer for feste av tilkoblingsvinkel er ikke inkludert
- Nødvendig skruelengde må bestemmes ut fra samleskinnebredden B, dvs. lengde = B + festemål + (antall del-ledere x 10)
- Antall skruer per vinkel: Med 2 del-ledere, per leder: 2 stk. og med 3 hhv. 4 del-ledere, per leder: 4 stk.
- Passer for samleskinnesystem
- Flat-PLS
- Monteringsmål
- 40 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,6 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,39
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Kontaktstykke E-Cu, BH: 60x20 mm, for 2 samlieskinner, (Flat-PLS)