- Artikkelnummer:
- SV 9676.730
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av runde kabler til et fordelings-samleskinnesystem av flatkobber. Egnet for 10 mm skinnetykkelse.
- Materiale
- Tilkoblingsklemme: Messing, forsinket
Samleskinneklo: Rustfritt stål
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell (uten skruer)
- Montasjetips
- Nødvendig skruelengde må bestemmes ut fra samleskinnebredden B, dvs. lengde = B + festemål Skruer er ikke inkludert .
- Samleskinneklo med innpressingsmutter M10
- Number of bars per conductor
- 2
- Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt
- 95 ‐ 300 mm²
- Monteringsmål
- 60 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 0,34 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177625549
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Direktetilkoblingsklemmer, for direkte tilkobling av rundkabler 95-300 mm², (Flat-PLS 60/100)