Skrue M10

Artikkelnummer: SV 9676.812

For festing av direkte-tilkoblingsklemme, tilkoblingsplate, samleskinneklo eller av tilkoblingssettet på samleskinnesystemer med flate kobberskinner.

Artikkelnummer:
SV 9676.812
Produktbeskrivelse
For feste av samleskinnekloen eller tilkoblingskomponentene til et samleskinnesystem av flatkobber.
Materiale
Rustfritt stål
Dimensjoner
Gjenger: M10
Gjengelengde: 120 mm
Pakkeenhet
8 stk.
Vekt/VE
0,696 kg
Tolltariffnummer
73181900
EAN
4028177626263
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skrueforbindelser, M10x120 mm