Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SV 9674.164
- Utførelse
- for montering i tak-/bunnområdet/direkte over/under koblingsbryter
- Anvendelsesområder
- For montering av samleskinneholderne
- Materiale
- Rustfritt stål
- Polantall/midtavstand mellom skinner
- 3-polet
165 mm - Passer for samleskinnesystem
- Flat-PLS 100
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 2,404 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177606418
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systemfeste, for samleskinneholder, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm mellomavstand til samleskinnene, for TS tak-/gulvområdet (D: 600 mm)
- Godkjenninger
- CSA + CSAus