Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SV 9674.174
- Utførelse
- for bruk som vertikalt koblingssett
- Anvendelsesområder
- For montering av samleskinneholderne
- Materiale
- Rustfritt stål
- Polantall/midtavstand mellom skinner
- 3-polet
165 mm - Passer for samleskinnesystem
- Flat-PLS 100
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 2,3 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177606432
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV System attachment, for busbar support, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 166 mm bar centre distance, for TS (D: 600 mm)