Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SV 9673.195
- Produktbeskrivelse
- For låsing av kabelinnføringer.
- Materiale
- PVC, 3 mm
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7004
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- For side panel module height
- 150 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Vekt/VE
- 0,62 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177578418
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Bunnplater, BH: 63x152,5 mm, for funksjonsromdeler, (H: 150 mm)