Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SV 9673.488
- Utførelse
- Med ventilasjonsåpning
- Produktbeskrivelse
- For horisontalt skille av funksjonsrom. Danner i kombinasjon med sideveggmodulene en forminndeling iht Form 3 eller 4.
- Materiale
- Stålplate, 1,25 mm
- Overflate
- Forsinket
- For compartment depth
- 800 mm
- Montasjetips
- For montering av funksjonsromdelerne er 2 montasjevinkler nødvendig for hver.
- Dimensjoner
- Bredde: 706 mm
Dybde: 788 mm - Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 21,3 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177570863
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Funksjonsromdeler, BD: 706x788 mm, for TS (B: 800 mm)