Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SV 9673.506
- Produktbeskrivelse
- For avdekning av gjennomføringen.
- Materiale
- ABS PMMA
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 223,5 mm - Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Vekt/VE
- 1,732 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177600126
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Bunnplater, BH: 450x223,5 mm, for funksjonsromdeler med gjennomføring, for TS (B: 600 mm)