Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SV 9673.688
- Utførelse
- uten gjennomføring
- Produktbeskrivelse
- For direkte feste på funksjonsrom-sideveggmodulene for innvendig inndeling. Universell innvendig oppbygging med koblings- og styreapparater. Produksjon av ekstra montasjenivåer. I kombinasjon med funksjonsromdelere og sideveggmoduler er en innvendig inndeling iht. Form 2, 3 eller 4 mulig.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festevinkel og festemateriell
- For funksjonsromhøyde
- 800 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 702 mm
Høyde: 793 mm - Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 13 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177543980
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Delmontasjeplater, BH: 702x793 mm, for TS (B: 800 mm)