Endeholdere for lastskillelistfelt

Artikkelnummer: SV 9674.435

Endeholder for fordelings-samleskinnesystemet for vertikal støtte av fordelings-skinnesystemet ved innmating ovenfra.

Artikkelnummer:
SV 9674.435
Produktbeskrivelse
Endeholder for fordelings-samleskinnesystemet til lastskillelistfeltet for vertikalt støtte av fordelings-samleskinnesystemet ved innmating ovenfra.
Materiale
Duroplastisk polyester
Leveringsomfang
Inkl. festevinkel og skruer
Passer for samleskinner
Bredde: 50
Høyde: 10 mm
Antall poler
3-polet
4-polet
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
1,42 kg
Tolltariffnummer
85469010
EAN
4028177613522
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Endeholdere, for samleskinne BH: 50x10 mm, (lastskillelistfelt)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon