Avdekning for fordelingssamleskinne (lastskillelistfelt ABB/Siemens)
For avdekning av fordelings-samleskinnesystemet til et lastskillelistfelt, utført for feste av apparater av fabrikat ABB (type SlimLine) eller Siemens (type 3NJ62). De 200 mm høye samleskinneavdekningene sperrer samleskinnerommet fra apparatrommet fingersikkert i kapslingsgrad IP 20. Avdekningen kan bestilles hos ABB under best.nr. NHP 407062R000X Ved skaphøyde 2000 mm må en høyde på 1500 mm, ved skaphøyde 2200 mm en høyde på 1700 mm avdekkes.