Fordelingssamleskinne PLS 1600

Artikkelnummer: SV 9675.230

Artikkelnummer:
SV 9675.230
Utførelse
For fordelings-samleskinnesystem bak funksjonsrommet
Produktbeskrivelse
Forberedt for tilkobling av T-monteringssettene.
Materiale
E-Cu
Lengde
1 350 mm
Passer for
Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
10,7 kg
Kobberandel (kg / stk.)
10,89
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177575974
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Fordelingssamleskinne E-Cu, L: 1350 mm, PLS 1600
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK