- Artikkelnummer:
- SV 9342.140
- Produktbeskrivelse
- For berøringsbeskyttelse på baksiden ved sammenkobling av samleskinnene fra skap til skap.
- Materiale
- Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 100 mm
- Antall poler
- 3-polet
- Passer for samleskinnesystem
- PLS 1600, 3-polet
- Sammenkoblingstype
- Rekkemontering fra skap til skap
- Dimensjoner
- Lengde: 100 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Vekt/VE
- 0,282 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177503564
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Produktbeskrivelse
-
SV Gulvbrønn-mellomstykke, L: 100 mm (PLS 1600)