Tilkoblingsadapter

Artikkelnummer: SV 9342.200

For skinnesystemer med 60 mm senteravstand.

Artikkelnummer:
SV 9342.200
Materiale
Avdekning: ABS
Chassis: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Driftsstrøm maks.
63 A
Måledriftsspenning
690 V, 3~
Elektriske verdier UL (SCCR)
65 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Manual Motor Controller maks. 65 A, NLRV/7
Effekt-utgang
oppe
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Henvisning
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
Merkedriftspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050
Antall poler
3-polet
Dimensjoner
Bredde: 20 mm
Høyde: 215 mm
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
2,5 ‐ 10 mm²
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
2,5 ‐ 10 mm²
Passer for samleskinner
Høyde: 5, 10 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Vekt/VE
0,2 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,019
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177503595
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilkoblingsadapter, 63 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutet oppe, for tilkobling av rundkabler 2,5-10 mm²
Godkjenninger
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK