- Artikkelnummer:
- SV 9342.320
- Materiale
- Avdekning: ABS
Chassis: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Driftsstrøm maks.
- 1 600 A
- Måledriftsspenning
- 690 V, 3~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 1600 A, JDDZ/7
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
- Merkedriftspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050
- Antall poler
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 255 mm
Høyde: 210 mm
- Passer for samleskinner
- Høyde: 5, 10 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner med 5 mm skinnetykkelse (B x H)
- 65 x 27 mm
- Klemmerom for laminerte kobberskinner med 10 mm skinnetykkelse (B x H)
- 65 x 22 mm
- Måledriftsspenning (L1 + L2)
- 1000 V (DC)
- Måledriftsspenning (L1 + L3)
- 1500 V (DC)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Vekt/VE
- 2,72 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,408
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177525689
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilkoblingsadapter, 1600 A, 690 V, 3-polet, efffekt-utgang oppe/nede, klemrom BH: 65x22/27 mm